??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 16 - Ugello
Lista materiale
TJ16-H (180-degrees up, NPT)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
24 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
3 in.
Materiale
Acciaio inossidabile 316 e PTFE
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
Operating Pressure Range
50 to 200 psi
Portata del flusso
36 to 76 gpm
Maximum Temperature
250 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD