??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 16 - Buses
Nomenclature
TJ16-H (180-degrees up, NPT)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
24 ft
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
3 in.
Matériel
Acier inoxydable 316 et PTFE
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
50 to 200 psi
Flow Rate Range
36 to 76 gpm
Température maximale
250 °F
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés