??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 16 - Buse Métrique
Nomenclature
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
7.2 m
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
76 mm
Matériel
Acier inoxydable 316 et PTFE
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
3.4 to 13.8 bar
Flow Rate Range
136 to 288 lpm
Température maximale
121 °C
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés