??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 16 - Boquilla
Lista de materiales
TJ16-H (180-degrees up, NPT)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
24 ft
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
3 in.
Material
Acero inoxidable 316 y PTFE
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
Operating Pressure Range
50 to 200 psi
Rango de velocidad de flujo
36 to 76 gpm
Temperatura máxima
250 °F
Malla de filtro recomendada
20
Pasaje libre máximo
840 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD