??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 16 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
7.2 m
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
76 mm
Material
Acero inoxidable 316 y PTFE
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
Operating Pressure Range
3.4 to 13.8 bar
Rango de velocidad de flujo
136 to 288 lpm
Temperatura máxima
121 °C
Malla de filtro recomendada
20
Pasaje libre máximo
840 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD