??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 16 - Bico Métrico
Lista de peças
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
7.2 m
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
76 mm
Material
316 aço inoxidável e PTFE
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
3.4 to 13.8 bar
Faixa de vazão
136 to 288 lpm
Maximum Temperature
121 °C
Malha de Filtro Recomendada
20
Passagem livre máxima
840 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD