??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 16 - ノズル、メートル式
部品表
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
7.2 m
スプレー適用範囲
最小タンク開口部
76 mm
素材
316ステンレススチールおよびPTFE
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
3.4 to 13.8 bar
Flow Rate Range
136 to 288 lpm
最高温度
121 °C
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)