??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 14 - Düse
Stückliste
TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
12 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
2 in.
Material
Rostfreier Stahl und PTFE
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
Betriebsdruckbereich
50 to 200 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
250 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen