??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 14 - ノズル
部品表
TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
12 ft
スプレー適用範囲
最小タンク開口部
2 in.
素材
ステンレススチール及びPTFE
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
50 to 200 psi
Flow Rate Range
gpm
最高温度
250 °F
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)