??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 12900 - Ugello
Lista materiale
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
18 ft
Spray Coverage
Angoli di spruzzo a 360° e personalizzati
Minimum Tank Opening
10 in.
Materiale
Brass or 316 stainless steel
Operating Principle
Fisso fisso
Operating Pressure Range
20 to 50 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
212 °F
Recommended Strainer Mesh
16 to 100
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD