??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 12900 - Düse
Stückliste
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
18 ft
Spray Coverage
360° und kundenspezifische Sprühwinkel
Minimum Tank Opening
10 in.
Material
Brass or 316 stainless steel
Funktionsprinzip
Feststehend
Betriebsdruckbereich
20 to 50 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
212 °F
Recommended Strainer Mesh
16 to 100
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen