3810114008018
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_381.prj},{NB=3810114008018},{ARTNR=3810114008018},{D4=89},{D1=80},{D5=91},{D=114},{D6=101},{B=18},{H1=24},{H2=10},{D3=18},{K=130},{D2=11},{SA=4},{DN1=80},{GEW=0.350},{PG=Flansche},{PUG=Tankwagenflansch},{NORM=i.A. DIN 28460},{AUS=geschmiedet},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AW 5754-0/H112}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Tank Truck Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, angular, slip-on, sim. to DIN 28460
Bill of material
3810114008018
Part number
3810114008018
Tube Ø
89
mm
Inside Ø
80
mm
Inside Ø
91
mm
Outside Ø
114
mm
Outside Ø
101
mm
Height
18
mm
Height
24
mm
Height
10
mm
Collar Bar
18
mm
Hole Circle Ø
130
mm
Hole Ø
11
mm
Bolt Number [Piece]
4
NB
80
mm
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.350
Article Indication
Tank Truck Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, angular, slip-on, sim. to DIN 28460
Product Group
Flanges
Product Sub-group
Tank Truck Flanges
Standard
sim. to DIN 28460
Version
forged
Primary Material
Aluminium, EN 573, EN AW 5754-0/H112
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성