039011
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Take-Up Frames
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/take_up_frames/ld_tuf_body.prj},{NB=039011},{FS=LD-30x12},{PN=039011},{WEIGHT=18},{B=28-1/4},{B1=28.25000},{C=3-3/4},{C1=3.75000},{D=26-3/4},{D1=26.75000},{E=2-1/2},{E1=2.50000},{F=1/2},{F1=0.50000},{H=1/4},{H1=0.25000},{J=1-3/4},{J1=1.75000},{K=9/16},{K1=0.56250},{L=7-3/8},{L1=7.37500},{N=2-11/16},{N1=2.68750},{O=2-1/8},{O1=2.12500},{P=8-1/2},{P1=8.50000},{Q=2-1/4},{Q1=2.25000},{R=8},{R1=8.00000},{AT=15-13/32},{S=3/4},{S1=0.75000},{W=3-3/4},{W1=3.75000},{X=15/16},{X1=0.93750},{YMIN=5-3/4},{YMAX=7},{Z=5/8 x 2-1/2},{ANG=2 x 2 x 5/16},{KO=0.31500},{HEX=1.12500},{HEXWIDTH=0.42000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Take-Up Frames - LD Protected Screw - Take - Up Frames
Bill of material
039011
Frame Size x Travel
LD-30x12
LD-30x12
Part Number
039011
039011
Weight
18
18
lbs
B
28-1/4
28-1/4
인치
C
3-3/4
3-3/4
인치
D
26-3/4
26-3/4
인치
E
2-1/2
2-1/2
인치
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
1/4
1/4
인치
J
1-3/4
1-3/4
인치
K
9/16
9/16
인치
L
7-3/8
7-3/8
인치
N
2-11/16
2-11/16
인치
O
2-1/8
2-1/8
인치
P
8-1/2
8-1/2
인치
Q
2-1/4
2-1/4
인치
R
8
8
인치
Actual Travel
15-13/32
15-13/32
인치
Screw Diameter
3/4
3/4
인치
W
3-3/4
3-3/4
인치
X
15/16
15/16
인치
Y Bolt Centers Min
5-3/4
5-3/4
인치
Y Bolt Centers Max
7
7
인치
Bolt Diameter
5/8 x 2-1/2
5/8 x 2-1/2
인치
Angle
2 x 2 x 5/16
2 x 2 x 5/16
KO
0.31500
0.31500
인치
HEX
1.12500
1.12500
인치
HEXWIDTH
0.42000
0.42000
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성