카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MX2-1/2-B00
Camozzi
Air treatment
Take-off blocks
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/moduli_derivazione/blocchetto_derivazione_mx.prj},{NB=MX2-1/2-B00},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=1/2},{BLOCCODERIVAZ=B},{TIPOCOSTRUZ=00},{DIREZFLUS=},{B=G1/8},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=45},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{E2=9.500},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=65.0},{H=74.5},{I=68},{L=G 1/8},{L1=9.728},{M=46.5},{N=166.0},{O=127.0},{O1=113.800},{P=78.0},{Q=5},{R=88},{S=50.5},{T=37.5},{U=0÷13},{U1=8},{PESO=0.4},{D2=24},{B01=50.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Take-off blocks - Series MX
Bill of material
MX2-1/2-B00
Series
MX
Size
2
2
PORTS (IN - OUT)
1/2 = G1/2
1/2 = G1/2
Take-off blocks
B
Design type
00 = without no return valve [VNR] (standard)
01 = with no return valve [VNR]
02 = without no return valve [VNR], with double O-ring seat
00 = without no return valve [VNR] (standard)
01 = with no return valve [VNR]
02 = without no return valve [VNR], with double O-ring seat
Flow direction
= from left to right (standard)
LH = from right to left
= from left to right (standard)
LH = from right to left
A
G1/2
G1/2
B
G1/8
bar
C
70.0
70.0
mm
G
65.0
65.0
mm
I
68
68
mm
M
46.5
46.5
mm
R
88
88
mm
S
50.5
50.5
mm
T
37.5
37.5
mm
Weight
0.4
0.4
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성