국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAET5-32-100-D6
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taet5.prj},{NB=TAET5-32-100-D6},{TYPECODE=TAET5},{TEETH=32},{WIDTH=100},{WIDTHX='100','150','200','250'},{D=6},{D100=6,7,8},{D150=6,7,8,9,10,11,12},{D200=8,9,10,11,12,14,15,16},{D250=8,9,10,11,12,14,15,16},{PD=50.93},{OD=50.10},{F=55},{E=40},{CATALOG=taet5.jpg},{R1=1.500},{R2=1.800},{R3=0.400},{R4=0.600},{R5=25.000},{PPATH=taet5/assmeblies/taet5_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAET5/TSET5 - Keyless Timing Pulleys-T5 Type
Bill of material
TAET5-32-100-D6
typecode
TAET5 : Aluminum
TSET5 : S45C
TAET5 : Aluminum
TSET5 : S45C
Teeth
32
32
Belt Width
100
150
200
250
100
150
200
250
D
6
7
8
6
7
8
PD
50.93
50.93
mm
OD
50.10
50.10
mm
F
55
55
mm
E
40
40
mm
H
16
16
K
14
Allowable Torque
9.0
9.0
Bulging Sleeves Type
BDC-6
BDC-6
catalog
taet5.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성