카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAES8M-28-150-D8
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taes8m.prj},{NB=TAES8M-28-150-D8},{TYPECODE=TAES8M},{TEETH=28},{WIDTH=150},{WIDTHX='150','250','300','400'},{D=8},{D150=8,9,10,11,12},{D250=14,15,16,17,18,19,20,22,25},{D300=15,16,17,18,19,20,22,25},{D400=15,16,17,18,19,20,22,25},{PD=71.30},{OD=69.93},{F=80},{E=60},{CATALOG=taes8m.jpg},{R1=5.200},{R2=2.830},{R3=0.400},{R4=0.750},{R5=0.686},{R6=0.686},{R7=5.300},{PPATH=taes8m/assmeblies/taes8m_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAES8M/TSES8M - Keyless Timing Pulleys-S8M Type
Bill of material
TAES8M-28-150-D8
typecode
TAES8M : Aluminum
TSES8M : S45C
TAES8M : Aluminum
TSES8M : S45C
Teeth
28
28
Belt Width
150
250
300
400
150
250
300
400
D
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
PD
71.30
71.30
mm
OD
69.93
69.93
mm
F
80
80
mm
E
60
60
mm
H
18.000
18.000
K
13.500
13.500
Allowable Torque
12.0
12.0
Bulging Sleeves Type
BDC-8
BDC-8
catalog
taes8m.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성