국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAEL-26-050-D12
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tael.prj},{NB=TAEL-26-050-D12},{TYPECODE=TAEL},{TEETH=26},{WIDTH=050},{WIDTHX='050','075','100','150'},{D=12},{D050=12},{D075=12,14,15,16},{D100=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{D150=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{PD=78.83},{OD=78.07},{F=87},{E=67},{CATALOG=tael.jpg},{R1=3.100},{R2=2.130},{R3=0.860},{R4=0.530},{R5=20.000},{PPATH=tael/assmeblies/tael_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAEL/TSEL - Keyless Timing Pulleys-L Type
Bill of material
TAEL-26-050-D12
typecode
TAEL : Aluminum
TSEL : S45C
TAEL : Aluminum
TSEL : S45C
Teeth
26
26
Belt Width
050
075
100
150
050
075
100
150
D
12
12
PD
78.83
78.83
mm
OD
78.07
78.07
mm
F
87
87
mm
E
67
67
mm
H
22
22
K
15.500
15.500
Allowable Torque
24.0
24.0
N·m
Bulging Sleeves Type
BDC-12
BDC-12
catalog
tael.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성