국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAEH-21-075-D12
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taeh.prj},{NB=TAEH-21-075-D12},{TYPECODE=TAEH},{TEETH=21},{WIDTH=075},{WIDTHX='075','100','150','200'},{D=12},{D075=12,14,15,16},{D100=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28,30},{D150=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28,30},{D200=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28,30},{PD=84.89},{OD=83.52},{F=95},{E=75},{CATALOG=taeh.jpg},{R1=4.240},{R2=2.590},{R3=1.470},{R4=1.420},{R5=20.000},{PPATH=taeh/assmeblies/taeh_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAEH/TSEH - Keyless Timing Pulleys-H Type
Bill of material
TAEH-21-075-D12
typecode
TAEH : Aluminum
TSEH : S45C
TAEH : Aluminum
TSEH : S45C
Teeth
21
21
Belt Width
075
100
150
200
075
100
150
200
D
12
14
15
16
12
14
15
16
PD
84.89
84.89
mm
OD
83.52
83.52
mm
F
95
95
mm
E
75
75
mm
H
22
22
K
15.500
15.500
Allowable Torque
24.0
24.0
N·m
Bulging Sleeves Type
BDC-12
BDC-12
catalog
taeh.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성