??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC04 - Socket head cap screws/Standard type/Full teeth
Bill of material
TAC04-M3-L30
Types of
TAC04
type
Standard type Full teeth
Thread
Coarse teeth
Material
ML40Cr
Surface treatment
Black
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
Full teeth mm
P Pitch
0.50 mm
D
5.5 mm
K
3 mm
S
2.5 mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей