??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAC04 - 内六角圆柱头螺钉·标准型·全牙
明细表
TAC04-M3-L30
类型
TAC04
类型
标准型/全牙
螺纹
粗牙
材质
ML40Cr
表面处理
发黑
强度等级
12.9
M
mm
L
mm
V
全牙 mm
P螺距
0.50 mm
D
5.5 mm
K
3 mm
S
2.5 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型