카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TABS8M-28-150-P14
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tabs8m.prj},{NB=TABS8M-28-150-P14},{TYPECODE=TABS8M},{TEETH=28},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=14.000},{P=[14:43/1]},{N=[14:35/1]},{PD=71.30},{OD=69.93},{D=55},{F=80},{E=60},{K=8},{M=M6},{CATALOG=tabs8m.jpg},{MX=6},{R1=5.200},{R2=2.830},{R3=0.400},{R4=0.750},{R5=0.686},{R6=0.686},{R7=5.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TABS8M/TSBS8M - Timing Pulleys-S8M Type
Bill of material
TABS8M-28-150-P14
typecode
TABS8M : Aluminum
TSBS8M : S45C
TABS8M : Aluminum
TSBS8M : S45C
Teeth
28
28
Belt Width
150
250
300
400
150
250
300
400
Shaft Bore Specs.
P
N
P
N
D0
PD
71.30
71.30
mm
OD
69.93
69.93
mm
D
55
55
F
80
80
mm
E
60
60
mm
K
8
8
M
M6
M6
B
5
5
T
2.3
2.3
CATALOG
tabs8m.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성