국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TABMXL-27-019-H3
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tabmxl.prj},{NB=TABMXL-27-019-H3},{TYPECODE=TABMXL},{TEETH=27},{WIDTH=019},{TYPE=H},{TYPE1='H','P'},{D0=3.000},{H=[3:8/1],6.35},{P=[3:6/1],6.35},{N=0},{PD=17.46},{OD=16.96},{D=12},{F=22},{E=14},{M=M3},{CATALOG=taamxl.jpg},{MX=3},{R1=0.670},{R2=0.640},{R3=0.300},{R4=0.230},{R5=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TABMXL/TSBMXL - Timing Pulleys-MXL Type
Bill of material
TABMXL-27-019-H3
typecode
TABMXL : Aluminum
TSBMXL : S45C
TABMXL : Aluminum
TSBMXL : S45C
Teeth
27
27
Belt Width
019
025
037
050
019
025
037
050
Shaft Bore Specs.
H
P
H
P
D0
PD
17.46
17.46
mm
OD
16.96
16.96
mm
D
12
12
F
22
22
mm
E
14
14
mm
M
M3
M3
B
0
T
0.0
CATALOG
taamxl.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성