카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAB8M-32-150-P14
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tab8m.prj},{NB=TAB8M-32-150-P14},{TYPECODE=TAB8M},{TEETH=32},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=14.000},{P=[14:49/1]},{N=[14:38/1]},{PD=81.49},{OD=80.16},{D=63},{F=87},{E=67},{K=8},{M=M8},{CATALOG=tab8m.jpg},{MX=8},{R1=5.350},{R2=3.540},{R3=2.570},{R4=0.800},{R5=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAB8M/TSB8M - Timing Pulleys-8M Type
Bill of material
TAB8M-32-150-P14
typecode
TAB8M : Aluminum
TSB8M : S45C
TAB8M : Aluminum
TSB8M : S45C
Teeth
32
32
Belt Width
150
250
300
400
150
250
300
400
Shaft Bore Specs.
P
N
P
N
D0
PD
81.49
81.49
mm
OD
80.16
80.16
mm
D
63
63
F
87
87
mm
E
67
67
mm
K
8
8
M
M8
M8
B
5
5
T
2.3
2.3
CATALOG
tab8m.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성