국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAAMXL-27-019-H4
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taamxl.prj},{NB=TAAMXL-27-019-H4},{TYPECODE=TAAMXL},{TEETH=27},{WIDTH=019},{TYPE=H},{TYPE1='H'},{D=4.000},{H=[4:9/1],6.35},{P=0},{N=0},{PD=17.46},{OD=16.96},{F=22},{E=14},{M=-},{CATALOG=taamxl.jpg},{MX=0},{R1=0.670},{R2=0.640},{R3=0.300},{R4=0.230},{R5=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAAMXL/TSAMXL - Timing Pulleys-MXL Type
Bill of material
TAAMXL-27-019-H4
typecode
TAAMXL : Aluminum
TSAMXL : S45C
TAAMXL : Aluminum
TSAMXL : S45C
Teeth
27
27
Belt Width
019
025
037
050
019
025
037
050
Shaft Bore Specs.
H
H
D
PD
17.46
17.46
mm
OD
16.96
16.96
mm
F
22
22
mm
E
14
14
mm
M
-
-
B
0
T
0.0
CATALOG
taamxl.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성