카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAAL-25-050-P12
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taal.prj},{NB=TAAL-25-050-P12},{TYPECODE=TAAL},{TEETH=25},{WIDTH=050},{WIDTHX='050','075','100','150'},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=12.000},{P=[12:49/1],12.7},{N=[12:41/1],12.7},{PD=75.80},{OD=75.04},{F=87},{E=67},{M=M6},{CATALOG=taal.jpg},{MX=6},{R1=3.100},{R2=2.130},{R3=0.860},{R4=0.530},{R5=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TAAL/TSAL - Timing Pulleys-L Type
Bill of material
TAAL-25-050-P12
typecode
TAAL : Aluminum
TSAL : S45C
TAAL : Aluminum
TSAL : S45C
Teeth
25
25
Belt Width
050
075
100
150
050
075
100
150
Shaft Bore Specs.
P
N
P
N
D
PD
75.80
75.80
mm
OD
75.04
75.04
mm
F
87
87
mm
E
67
67
mm
M
M6
M6
B
4
4
T
1.8
1.8
catalog
taal.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성