카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Oil Plug TA3-7-41-G3/4-B
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
TA3-7
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/breather_filters_breather_valves/ta3_7/ta3_7_b.prj},{NB=Oil Plug TA3-7-41-G3/4-B},{PARTNUMBER=TA3-7-41-G3/4-B},{ITEMID=TA3-7-41-G3/4-B},{D1=41},{D2=G3/4},{NDM=26.441},{D3=5},{L1=12},{L2=20},{L3=180},{WEIGHT=0.0510},{CTN=90291000},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
TA3-7 - Oil Plugs, Type B, With dipstick
Bill of material
Oil Plug TA3-7-41-G3/4-B
WINCO PARTNUMBER
TA3-7-41-G3/4-B
TA3-7-41-G3/4-B
D1
41
41
mm
D2
G3/4
G3/4
D3
5
mm
L1
12
12
mm
L2
20
20
mm
L3
180
mm
Weight
0.0510
0.0510
kg
US-Customs Tariff Number
90291000
ROHS
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성