??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2834 - IO-Link - Temperatursensoren in Miniaturbauform
Bill of material
TA2834
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2834: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 100 mm; Werkseinstellung 0...350 °F °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA2834
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-100FLEC01- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
100
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей