??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TA2834 - IO-Link - Capteurs de température en boîtier miniature
Nomenclature
TA2834
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2834: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 100 mm; Réglage usine 0...350 °F °C; Tenue en pression 100 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); M12 Connecteur
Bestellnummer
TA2834
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TA-100FLEC01- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés