??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TA2532 - IO-Link - Capteurs de température en boîtier miniature
Nomenclature
TA2532
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2532: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 100 mm; Etendue de mesure -50...200 °C; Réglage usine 0...200 °C °C; Tenue en pression 160 bar; G 1/2 cône d'étanchéité; M12 Connecteur
Bestellnummer
TA2532
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TA-100CLER12- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés