??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2511 - IO-Link - Temperatursensoren in Miniaturbauform
Bill of material
TA2511
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2511: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung -10...150 °C °C; Druckfestigkeit 160 bar; G 1/2 Dichtkonus; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA2511
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-050CLER12- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
50
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD