??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TA2313 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TA2313
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2313: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 50 mm; Etendue de mesure -58...302 °F; Réglage usine 0...300 °F °C; Tenue en pression 300 bar; 1/2" NPT; M12 Connecteur
Bestellnummer
TA2313
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TA-050FLEN12-A-ZVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
50
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés