??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2313 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TA2313
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2313: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -58...302 °F; Werkseinstellung 0...300 °F °C; Druckfestigkeit 300 bar; 1/2" NPT; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA2313
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-050FLEN12-A-ZVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
50
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型