??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2247 - IO-Link - Temperatursensoren in Miniaturbauform
Bill of material
TA2247
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2247: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 150 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...100 °C °C; Druckfestigkeit 160 bar; Ø 6 mm; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA2247
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-150CLED06- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
150
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型