카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TA2012
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_020/ta2012.prj},{NB=TA2012},{BN=TA2012},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=60},{PREVIEW=../../../_pool_/f9/1e/pc_ta2012ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f9/1e/pc_ta2012ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TA2012: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 60 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN06...DN08 (1/4...3/4\"); M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TA-060CLEC34- - /US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2012 - IO-Link - Temperatursensoren in Miniaturbauform
Bill of material
TA2012
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2012: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 60 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN06...DN08 (1/4...3/4"); M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA2012
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-060CLEC34- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
60
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성