??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
T556-1 - KREISSÄGENSCHUTZ
Stückliste
T556250.C03-1
Art.
L
mm
A
30 mm
B
60 mm
H
mm
D
60 mm
d
53 mm
d1
6.5 mm
l
mm
l1
mm
l2
mm
l3
mm
l4
mm
l5
mm
l6
mm
h1
mm
h2
mm
h3
mm
h4
mm
h5
20 mm
h6
mm
a
mm
a1
mm
a2
152 mm
a3
152 mm
b
mm
b1
mm
F - Einpressmutter
mm
g
2 mm
m
mm
n
7 mm
o
7 mm
r
mm
r1
mm
s
4 mm
x
mm
x1
mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen