??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
T302-1xxx-zz - Klimastutzen
Stückliste
T302-1020-00
Bestellnummer
Anschlussgewinde
M20x1.5 mm
Gewindelänge
10 mm
Schlüsselweite 1
27 mm
Schlüsselweite 2
27 mm
Eckmaß
30.7 mm
Höhe
21.6 mm
Installationsdrehmoment
1.2 Nm
Stückgewicht
8.2 g
Material Körper
PA6 V-0
Material Kronenmutter
PA6 V0
Farbe
Material Membran
Vliesstoff
Material O-ring
NBR/schwarz
Verpackungseinheit
10 PCS
Luftdurchsatz
ca. 1030 l/h (ΔP=1mbar)
Schutzart
max. IP65
Temperaturbereich
-40 °C
Temperaturbereich
100 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen