카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1005-30027
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Take-Up Frames
T210 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/take_up_frames/t210_series/t210_asmtab.prj},{NB=1005-300272003},{PN=1005-30027},{SERIES=200},{MODEL=12T210DH3},{M1=7},{SS=3},{DESCRIPTION=12T210DH3},{IT=N/A},{BL=N/A},{HM=Welded Steel},{HS=Standard Slot - Protected Screw},{PT=Take-up Frame},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{L=24.1875},{W=3.7500},{A=2.5000},{B1=21.4375},{B2=22.9375},{G=3.3750},{H=2.8125},{J1=0.4375},{J2=0.5625},{Q=2.3125},{R=0.8750},{S=0.7500},{T=0.1875},{BS=0.5000},{WTL=10.9},{PNF=1300-35134},{PNR=1300-35142},{PNS=1300-35128},{PNN=1300-35602},{PPATH=../parts/t210_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
T210 Take-Up Frames - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1005-30027
Part No.
1005-30027
1005-30027
Series
200
200
Model
12T210DH3
12T210DH3
Shaft Size
1-1/16 - 1-3/16
1-1/4 - 1-7/16
1-1/2 - 1-9/16
1-5/8 - 1-3/4
1-13/16 - 2S
1-1/16 - 1-3/16
1-1/4 - 1-7/16
1-1/2 - 1-9/16
1-5/8 - 1-3/4
1-13/16 - 2S
인치
Description
12T210DH3
12T210DH3
Insert Type
N/A
Bearing Lubrication
N/A
Housing Material
Welded Steel
Housing Style
Standard Slot - Protected Screw
Product Type
Take-up Frame
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
Adjustment
12.3750
12.3750
인치
L
24.1875
24.1875
인치
W
3.7500
3.7500
인치
A
2.5000
2.5000
인치
B1
21.4375
21.4375
인치
B2
22.9375
22.9375
인치
G
3.3750
3.3750
인치
H
2.8125
2.8125
인치
J1
0.4375
0.4375
인치
J2
0.5625
0.5625
인치
Q
2.3125
2.3125
인치
R
0.8750
0.8750
인치
S
0.7500
0.7500
인치
T
0.1875
0.1875
인치
Bolt Size
0.5000
0.5000
인치
Wt.
10.9
10.9
lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성