suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
100189 T-VET 10-14
Trelleborg Industrial Products
Cable Grommets
Products with IP67 classification
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 12. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip67/t_vet.prj},{NB=100189_T-VET 10-14},{ARTNR=100189},{DES=T-VET 10-14 GREY},{CO=PG16},{OC=PG16},{IP=IP67},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=-},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=},{DIAMIN=MIN},{DIAMAX=MIN},{IR1=10-14},{MT=Snap-in},{D=23},{L=29},{H=23},{WT=1-4},{W=7},{WP=5.1},{PA=700},{MOQ=700},{DT=from stock},{CN=39269097},{COLOUR=0.5,0.5,0.5,0},{VERS=4},{DES2=T-VET 10-14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
T-VET - Cable Grommet IP67
Bill of material
100189_T-VET 10-14
Art.No.
100189
100189
Description
T-VET 10-14 GREY
T-VET 10-14 GREY
Cutout
PG16
PG16
IP Protection
IP67
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100
°C
Flammability classification
-
-
Properties
halogen free
halogen free
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
1
Suited for cables with connector
Cable Diameter min.
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable diameter
10-14
10-14
mm
Mounting type
Snap-in
Diameter
23
23
mm
Length
29
29
mm
Height
23
23
mm
Wall thickness 1
1-4
mm
Weight
7
7
g
Packaging unit weight
5.1
5.1
kg
Packaging Unit
700
700
Delivery Unit
700
700
Delivery time
from stock
Customs Tariff Number
39269097
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성