??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
T-Stück 90° - PMS 25
Stückliste
RA_geschweißt 150/90/0,5/444/GY/PMS25
Material
EAN/UPC-Code
System
PMS25
Shorttext
LOD Destination
LOD Level
Innen Ø
mm
Aussen Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
mm
W1
90 °
Nennlänge
500 mm
Material/Liner
444
Oberfläche Liner
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen