152060
Sikla
Siconnect
Pressix CC 41 - Assembly System
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/schienensystem_pressix_cc41/hks_hz_asmtab.prj},{NB=152060(SX=0 LODLEVEL=400)},{TYP=HZ41 M 10 x 55},{LODLEVEL=400},{GL=55},{L=60},{SX=0},{G=0.10},{VERP=50},{ARTNR=152060},{VERS=1.000},{W=20.000},{NDM=10.000},{P=1.500},{D1=40.000},{D2=10.500},{S=3.000},{SW=16.000},{H=8.400},{PPATH=hks_hz_new_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
T-Head Bolt TBO HZ 41 - T-Head Bolt TBO HZ 41
Bill of material
152060
Type
HZ41 M 10 x 55
HZ41 M 10 x 55
Level of detail
400
300
400
300
Length of thread
55
55
mm
L
60
60
mm
Distance
mm
값 입력 SX
Distance
mm
cm
inch
ft
확인
Weight
0.10
0.10
kg
Quantity/ [pack]
50
Part No.
152060
152060
Sortierschlüssel
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성