suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
100734 T-GET 14-20
Trelleborg Industrial Products
Cable Grommets
Products with IP67 classification
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 12. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip67/t_get.prj},{NB=100734_T-GET 14-20},{ARTNR=100734},{CO=M32},{DES=T-GET 14-20 GREY},{OC=M32},{IP=IP67},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=-},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=},{DIAMIN=MIN},{DIAMAX=MIN},{IR1=14 - 20},{MT=Snap-in},{D=32},{L=39},{H=28.1},{WT=1 - 5},{W=10},{WP=4.5},{PA=400},{MOQ=400},{DT=from stock},{CN=39269097},{COLOUR=0.5,0.5,0.5,0},{VERS=5},{DES2=T-GET 14-20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
T-GET - Cable Grommet IP67
Bill of material
100734_T-GET 14-20
Art.No.
100734
100734
Description
T-GET 14-20 GREY
T-GET 14-20 GREY
Cutout
M32
M32
IP Protection
IP67
Material of the Membrane
TPE
Material temperature range
-40 to +100
°C
Flammability classification
-
-
Properties
halogen free
halogen free
Properties
RoHS
N. of cable lead-throughs
1
Suited for cables with connector
Cable Diameter min.
mm
Cable diameter (max.)
mm
Cable diameter
14 - 20
14 - 20
mm
Mounting type
Snap-in
Diameter
32
32
mm
Length
39
39
mm
Height
28.1
28.1
mm
Wall thickness 1
1 - 5
1 - 5
mm
Weight
10
10
g
Packaging unit weight
4.5
4.5
kg
Packaging Unit
400
400
Delivery Unit
400
400
Delivery time
from stock
Customs Tariff Number
39269097
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성