??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
T-GD - Cable Grommet IP54
Stückliste
100178_T-GD 21
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
IP Schutzart
IP54
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
1
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabeldurchmesser
mm
Montageart
Rasten
Durchmesser
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Tiefe 1
mm
Gewicht Artikel
g
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
ab Lager
Zolltarifnummer
39269097
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen