??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
T-BDB12 - 带座轴承/带悬挂式座外球面轴承/铸造型
明细表
T-BDB12-201
代码
T-BDB12
类型
间隙配合
类型
标准型
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
规格
国标型号
UCHA201
d
12 mm
D
64 mm
L
96 mm
H
64 mm
W
40 mm
M
mm
h
19 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
C
0.0 mm
动载荷Cr
12800 N
静载荷Cor
6650 N
重量
690 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型