T-BDB09-201
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdb09.prj},{NB=T-BDB09-201},{CODE=T-BDB09},{TYPE=Standard type},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{SPE=201},{TOL=±0.5},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDB09 - Pedestal bearing / outer spherical bearing with adjustable diamond seat / cast shape
Bill of material
T-BDB09-201
code
T-BDB09
type
Standard type
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
Bearing material
GCr15
Specifications
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Gb model
UCFA201
d
12
mm
L
98
mm
J
78
mm
H
50
mm
A
24.0
mm
A1
11
mm
A2
13.74
mm
E
59
mm
N
10
mm
S
12.7
mm
B
31.0
mm
Z
32.04
mm
Installation hole dimension (△) tolerance
±0.5
mm
Installation hole position deviation x
0.6
mm
Bolt
M8
mm
Tightening torque
6~10
N·m
Dynamic load Cr
12800
N
Static load Cor
6650
N
weight
430
g
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성