??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
T-BDB09 - 带座轴承/带可调菱形座外球面轴承/铸造型
明细表
T-BDB09-201
代码
T-BDB09
类型
标准型
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
规格
国标型号
UCFA201
d
12 mm
L
98 mm
J
78 mm
H
50 mm
A
24.0 mm
A1
11 mm
A2
13.74 mm
E
59 mm
N
10 mm
S
12.7 mm
B
31.0 mm
Z
32.04 mm
安装孔尺寸(△)公差
±0.5 mm
安装孔位置度偏差x
0.6 mm
螺栓
M8 mm
紧定扭力
6~10 N·m
动载荷Cr
12800 N
静载荷Cor
6650 N
重量
430 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型