??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
T-BDB03 - 带座轴承 冲压型 带冲压三角形座外球面轴承 轴承座凹球面公差:间隙配合
明细表
T-BDB03-201
代码
T-BDB03
类型
标准型
轴承座材质
优质碳素结构钢
轴承材质
GCr15
规格
国际型号
SBPF201
DD
12
L
82
J
64
W
29
N
7.5
t
2.0
A2
7
S
6.0
B
22
安装孔尺寸公差
±0.5
安装孔位置度偏差
0.6
螺栓
M6
额定扭力
3~6
基本额定载荷 (动载荷Cr)
9550 N
基本额定载荷 (静载荷Cr)
4780 N
重量
200 g
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型