??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-3500C网带链 - T-3500 系列
明细表
T-3500C Modular belt-L:1
型号
T-3500C网带链
系列
T-3500 系列
适用于
主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
尼龙(PA6)
网带颜色
深蓝色
网带负载(25°C)
525N
重量
0.38 kg/m
标准节距的倍数
网带宽度
W=50.5
预览
3D
2D
下载CAD模型