??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-3200 网带链 - T-3200 系列
明细表
T-3200 Modular belt-N:1-L:1
型号
T-3200 网带链
系列
T-3200 系列
应用
主要适合应用在各种物品盒箱体、轮胎行业,以及包装输送带
网带材质
蓝色聚甲醛(POM)
滚珠材质
本色聚丙烯(PP)+淡蓝色(TPE),使用温度+1°C~+80°C
销轴材质
Ø5PBT
滚珠销轴材质
Ø4不锈钢304
网带负载(25°C)
27450N/M
网带开孔率
3%
重量
19.86 Kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
104 mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=104*N
预览
3D
2D
下载CAD模型