??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-2200G网带链(滚珠网带) - T-2200 系列
明细表
T-2200G Modular belt (Ball mesh belt)-N:1-L:2
型号
T-2200G网带链(滚珠网带)
系列
T-2200 系列
适用于
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
滚珠销轴材质
不锈钢
网带负载(25°C)
16000N/M
网带颜色
墨绿色
重量
23.5 kg/m^2
网带反向最小弯曲半径
65 mm
标准模块宽度的倍数
网带宽度
85.0 mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
预览
3D
2D
下载CAD模型