??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-2200F网带链(平板+挡板) - T-2200 系列
明细表
T-2200F Modular belt (Flat panel+baffle)-N:1-K:1
型号
T-2200F网带链(平板+挡板)
系列
T-2200 系列
适用于
主要适合应用在各种饮料、食品行业、以及包装机输送带
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载(25°C)
16000N/M
网带颜色
墨绿色
重量
8.6 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
85.0 mm
挡板间距
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
预览
3D
2D
下载CAD模型